(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GENTOS LEDコンパクトヘッドライト “195”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

GENTOS LEDコンパクトヘッドライト “195”

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,457円
税込単価
2,703円

【特長】・CP-095Dの後継機種です。・95lm⇒120lmに明るさをアップ...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    120(強)$25(弱)$31(赤色)
  • 特殊用途:
    防滴
  • 電池種類:
    単3
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • 奥行(mm):
    31
  • 高さ(mm):
    41
  • 最大点灯時間(h):
    7.5時間(強)/25時間(弱)/70時間(赤色)
  • 色:
    ブラック
  • 電源:
    単3形アルカリ電池×1本
  • 幅(mm):
    60
  • 保護等級:
    IP64
  • 落下耐久(m):
    1
  • JANコード:
    4950654046380
  • 質量(g):
    69.000
  • トラスココード:
    249-3833
  • 材質1:
    プラスチック

(i)ご注意

  • 光を直接目に当てないで下さい。

型番

CP-195DB 解除

Loading...

製品仕様

型番奥行(mm)高さ(mm)幅(mm)
CP-195DB3141ブラック60
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

全光束(lm)120(強)$25(弱)$31(赤色)特殊用途防滴
電池種類単3商品タイプヘッドライト
奥行(mm)31高さ(mm)41
最大点灯時間(h)7.5時間(強)/25時間(弱)/70時間(赤色)ブラック
電源単3形アルカリ電池×1本幅(mm)60
保護等級IP64落下耐久(m)1
JANコード4950654046380質量(g)69.000
トラスココード249-3833材質1プラスチック

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP-195DB

1個

2,457( 2,703円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CP-095Dの後継機種です。
・95lm⇒120lmに明るさをアップしました。
・赤色サブLED搭載の小型軽量ヘッドライトです。
【用途】
・手元の作業時に。
【材質】
・プラスチック

(i)ご注意

  • 光を直接目に当てないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GENTOS LEDコンパクトヘッドライト “195”の型番CP-195DBのページです。
型番CP-195DBに関する仕様情報を記載しております。

GENTOS LEDコンパクトヘッドライト “195”のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト