(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エステー ファミリー ビニールうす手 指先抗ウイルス加工

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ST72239
エステー ファミリー ビニールうす手 指先抗ウイルス加工 エンカビニールテブクロ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
149円
税込単価
164円

【特長】・指先を強化しているので、やぶれにくく丈夫です。・うす手タイプなので細...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    塩化ビニール樹脂製
  • タイプ:
    -
  • 厚さ(mm):
    -
  • 全長(cm):
    30
  • すべり止め:
    -

型番

ST72239 解除

Loading...

製品特長・仕様

エステー ファミリー ビニールうす手 指先抗ウイルス加工 製品特長・仕様
商品情報を表示

ST72239 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST72239

M
4901070722396
269-1298
47.000
20
7.4
ピンク

1個

149( 164円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先を強化しているので、やぶれにくく丈夫です。
・うす手タイプなので細やかな作業に適しています。
・洗剤・漂白剤に強い塩化ビニール樹脂製です。
・手袋全体の抗菌効果に加え指先は抗ウイルス加工により表面についたウイルスを99%以上減少させます。
・内側の抗菌・防カビ成分がニオイの原因となる雑菌・カビの繁殖を防ぎ衛生的です。
【材質】
・塩化ビニール樹脂製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エステー ファミリー ビニールうす手 指先抗ウイルス加工の型番ST72239のページです。
型番ST72239に関する仕様情報を記載しております。

エステー ファミリー ビニールうす手 指先抗ウイルス加工のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
お湯を使う掃除作業に
評価 5.0満足度:5.02022/11/02
袖も長めで手首まで水を濡らす程度のお湯や洗剤を使用した掃除に手荒れ対策として使用します。
冷たい水での作業時には中厚手のほうがいいですが
洗い物等細かい作業のときにはこちらを使用します。
穴が開くまでは水洗いして繰り返し使用できます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
ST72238
ST72240
ST72241
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

149円

( 164円 )
1個 あり

2日目

S4901070722389269-130442.00018.87.2ピンク

149円

( 164円 )
1個 あり

1日目

M4901070722402274-120747.000207.4グリーン

149円

( 164円 )
1個 あり

2日目

L4901070722419274-120549.000227.9グリーン

塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました