(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーコ コードレスLEDライト(充電式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バーコ コードレスLEDライト(充電式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,181円
税込単価
10,099円

【特長】・高効率SMD(表面実装)型LEDを前面に搭載しています。・先端にスポ...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 形状:
    フック付
  • 明るさ(lm):
    上部:20~40、側面:180~220
  • 電源:
    充電式
  • 特殊用途:
    防水
  • JANコード:
    7314150246434
  • 質量(g):
    210.000
  • トラスココード:
    241-7282
  • 材質1:
    PP
  • 材質2:
    ゴム
  • 最大点灯時間(h):
    3.5
  • 奥行(mm):
    50
  • 高さ(mm):
    270
  • 幅(mm):
    37
  • 充電時間:
    3~4時間
  • 色:
    ブラック
  • 電源(V):
    100
  • 付属品:
    mini-USBケーブル
  • 品名:
    コードレスLEDライト(充電式)

Loading...

製品仕様

型番奥行(mm)高さ(mm)最大点灯時間(h)
BLTFC1502703.5
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BLTFC1

1個

9,181( 10,099円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高効率SMD(表面実装)型LEDを前面に搭載しています。
・先端にスポットレンズ高出力LED付きでスポットライトに切り替え可能です。
・底面にマグネットが付いて作業環境を選びません。
【材質】
・PP
・ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バーコ コードレスLEDライト(充電式)の型番BLTFC1のページです。
型番BLTFC1に関する仕様情報を記載しております。

バーコ コードレスLEDライト(充電式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました