(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Zライト Z-G4000 USB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Z-G4000 USB W
Zライト Z-G4000 USB デンキスタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,932円
税込単価
12,025円

【特長】・アダプタープラグが台座に収まるので、壁にピタリと沿う構造です。【用途...

詳細情報を確認する

  • コード長さ(m):
    1.8
  • 奥行(mm):
    159
  • 光源色:
    4000K
  • 高さ(mm):
    474
  • 消費電力(W):
    5.7
  • 標準消費電力料金:
    0.20円/h
  • 幅(mm):
    112.5
  • 明るさ(lm):
    426
  • 演色性:
    Ra90
  • 質量(g):
    1200
  • 材質1:
    本体:樹脂
  • 材質2:
    アーム:鋼材

型番

Z-G4000 USB W 解除

Loading...

製品仕様

型番JANコードトラスココード
Z-G4000 USB Bブラック4968478104254261-0285
Z-G4000 USB Wホワイト4968478104247261-0286
商品情報を表示

Z-G4000 USB W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Z-G4000 USB W

Z-G4000 USB W

ホワイト
4968478104247
261-0286

1個

10,932( 12,025円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アダプタープラグが台座に収まるので、壁にピタリと沿う構造です。
【用途】
・オフィス・ホテル・リビング
【材質】
・本体:樹脂
・アーム:鋼材

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Zライト Z-G4000 USBの型番Z-G4000 USB Wのページです。
型番Z-G4000 USB Wに関する仕様情報を記載しております。

Zライト Z-G4000 USBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
Z-G4000 USB B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

10,932円

( 12,025円 )
1個 あり

4日目

ブラック4968478104254261-0285

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました