(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防護マスク 8210 N95N (20枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8210 N95N-PACK
防護マスク 8210 N95N (20枚入)【20個入り】 ツカイステシキボウジンマスク

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,542円 2,288円
税込単価
2,796円 2,517円

【特長】・スタンダードなカップ型です。・NIOSH(米国職業安全衛生研究所)の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    使い捨て防じん
  • 規格:
    N95
  • サイズ:
    M
  • JANコード:
    8801230602130
  • トラスココード:
    253-3012
  • 質量(g):
    210.000
  • 粒子捕集効率(%):
    95.0以上
  • 横(mm):
    135
  • 吸気抵抗(Pa):
    343Pa以下
  • 縦(mm):
    125

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

8210 N95N-PACK 解除

Loading...

製品仕様

型番サイズ質量(g)横(mm)縦(mm)
8210 N95NM210.000135125
商品情報を表示

8210 N95N-PACK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8210 N95N-PACK

8パック

20個入り

2,542円

2,288

( 2,517円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなカップ型です。
・NIOSH(米国職業安全衛生研究所)のN95認定品です。
【用途】
・感染症予防に。
・事業継続計画のための備蓄に。

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防護マスク 8210 N95N (20枚入)の型番8210 N95N-PACKのページです。
型番8210 N95N-PACKに関する仕様情報を記載しております。

防護マスク 8210 N95N (20枚入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8210 N95N
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,542円

( 2,796円 )

20個入り

1パック あり

1日目

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました