(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て式防じんマスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8511 DS2 N
使い捨て式防じんマスク【10個入り】 ツカイステシキボウジンマスク

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,096円
税込単価
4,506円

【特長】・M型ノーズクリップにより粉じんのもれ込みを軽減しました。・長時間の使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    使い捨て防じん
  • 規格:
    DS2
  • 使用限度時間:
    18時間
  • JANコード:
    4550309116118
  • トラスココード:
    256-8009
  • 質量(g):
    190.000
  • 粒子捕集効率(%):
    95以上
  • 横(mm):
    155
  • 吸気抵抗(Pa):
    70以下
  • 縦(mm):
    125
  • 排気抵抗(Pa):
    70以下

型番

8511 DS2 N 解除

Loading...

製品仕様

型番使用限度時間質量(g)横(mm)縦(mm)
8511 DS2 N18時間190.000155125
商品情報を表示

8511 DS2 N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8511 DS2 N

1パック

10個入り

4,096( 4,506円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・M型ノーズクリップにより粉じんのもれ込みを軽減しました。
・長時間の使用にも安心できる高性能防じんマスクです。
・3M[[TM上]]独自の排気弁を装備しています。
・快適で呼吸もしやすく、心地よい装着性を実現した防塵マスクです。
・ドッグイヤーといわれる犬の耳のような平面のふちをマスクまわりに付けることで顔への密着性を高めています。
・ドッグイヤー形状とソフトインナーカバーウェブの採用により密着性が向上しました。
【用途】
・溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

使い捨て式防じんマスクの型番8511 DS2 Nのページです。
型番8511 DS2 Nに関する仕様情報を記載しております。

使い捨て式防じんマスクのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8511 DS2 N-PACK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,096円

( 4,506円 )

10個入り

10パック -

1日目

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました