(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイプオールX70 スモールポップアップシングル (100枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイプオールX70 スモールポップアップシングル (100枚入)【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,099円
税込単価
2,309円

【特長】・丈夫でコシのある質感です。・水や溶剤を浸しても同様に使えるうえ、強度...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    紙ウエス
  • 形状:
    ディスペンサー
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4901750602277
  • トラスココード:
    260-0136
  • 質量(g):
    780
  • 材質1:
    パルプ、ポリプロピレン(PP)不織布
  • シートサイズ(mm):
    212×426(ポップアップ)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

60227

1パック

100個入り

2,099( 2,309円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫でコシのある質感です。
・水や溶剤を浸しても同様に使えるうえ、強度・吸収力に優れ、糸くず、ケバの心配もありません。
・サイズや素材を選ぶ手間もなく、無駄なく使え保管性も優れています。
【用途】
・一般製造業をはじめ、建築・工事現場・印刷工場などあらゆる現場作業に。
【材質】
・パルプ、ポリプロピレン(PP)不織布

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワイプオールX70 スモールポップアップシングル (100枚入)の型番60227のページです。
型番60227に関する仕様情報を記載しております。

ワイプオールX70 スモールポップアップシングル (100枚入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました