(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IWATA ネットチューブ(25m巻)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NS20
IWATA ネットチューブ(25m巻) カンショウヨウフトン・アテイタナド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,450円
税込単価
3,795円

【特長】・ボルトなどねじ部品への打跡防止に最適です。・表面の凹凸にも柔軟にフィ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他緩衝材
  • 材質1:
    L.D.ポリエチレン(PE)
  • 袋入数(m/ロール):
    25

Loading...

製品仕様

型番質量(g)適用サイズ(mm)
NS12330.05~20
NS1102750.080~100
NS20630.020~40
NS401200.040~60
NS721750.060~80
商品情報を表示

NS20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
適用サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NS20

223-0282
4549702399044
630
20~40

1個

3,450( 3,795円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトなどねじ部品への打跡防止に最適です。
・表面の凹凸にも柔軟にフィットします。
【材質】
・L.D.ポリエチレン(PE)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IWATA ネットチューブ(25m巻)の型番NS20のページです。
型番NS20に関する仕様情報を記載しております。

IWATA ネットチューブ(25m巻)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NS110
NS12
NS40
NS72
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 質量(g) 適用サイズ(mm)

14,301円

( 15,731円 )
1個 あり

1日目

221-45864549702397187275080~100

1,900円

( 2,090円 )
1個 あり

4日目

222-643345497023981153305~20

6,421円

( 7,063円 )
1個 あり

1日目

223-38424549702399952120040~60

9,271円

( 10,198円 )
1個 あり

1日目

221-14214549702400863175060~80

発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました