(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケンウッド 特定小電力トランシーバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケンウッド 特定小電力トランシーバー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,205円
税込価格
17,826円

【特長】・屋外でも安心して使える防塵・防水性能搭載してます。・コンパクトでオプ...

詳細情報を確認する

  • アンテナ長(mm):
    75
  • 奥行(mm):
    22
  • 高さ(mm):
    79.9
  • 幅(mm):
    47
  • 質量(g):
    120

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番アンテナ長JANコード
UBZ-M31EB75mmブラック4975514062744
UBZ-M31EG75mmシャンパンゴールド4975514062768
UBZ-M31EY75mmイエロー4975514062751
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4975514062744
271-1315

1個

16,205( 17,826円 )

1日目

シャンパンゴールド
4975514062768
271-1318

1個

16,205( 17,826円 )

1日目

イエロー
4975514062751
271-1317

1個

16,205( 17,826円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外でも安心して使える防塵・防水性能搭載してます。
・コンパクトでオプション装着時も扱いやすい単3電池1本駆動のトランシーバーです。
・店舗接客を意識したスタンダードモデルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ケンウッド 特定小電力トランシーバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました