(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シゲマツ 保護めがね SP-19F-1(ゴグル型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シゲマツ 保護めがね SP-19F-1(ゴグル型)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,763円
税込単価
4,139円

【特長】・シゲマツのゴグルの中で非常に強い防曇性能があります。・アイピースには...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • JANコード:
    4959382785554
  • 質量(g):
    90.000
  • トラスココード:
    267-9944
  • 材質1:
    アイピース:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレームのアイピース側:ポリプロピレン
  • レンズ色:
    クリア
  • UVカット詳細:
    UV400
  • コーティング:
    表面硬化処理
  • テンプルカラー:
    オレンジ
  • 高さ(mm):
    80
  • 幅(mm):
    190
  • 材質3:
    フレームの接顔部:熱可塑性エラストマー

型番

SP-19F-1 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-19F-1

1個

3,763( 4,139円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シゲマツのゴグルの中で非常に強い防曇性能があります。
・アイピースには表面硬化処理を施しているので、クリアな視界を確保します。
・ベンチレーター(換気口)がないので、粉じんが内部に入りにくい構造です。
・視力矯正めがねの上からかけられます。
・フレームに弾力性があるため、圧迫感がなく、密着性に優れています。
【用途】
・浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等対策)
・石綿(アスベスト)除去作業
・感染症対策
【材質】
・アイピース:ポリカーボネート
・フレーム:アイピース側 ポリプロピレン
・     接顔部    熱可塑性エラストマー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ 保護めがね SP-19F-1(ゴグル型)の型番SP-19F-1のページです。
型番SP-19F-1に関する仕様情報を記載しております。

シゲマツ 保護めがね SP-19F-1(ゴグル型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました