(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーナーゴムパット 小4P ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーナーゴムパット 小4P ブラック【4個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
680円
税込単価
748円

【特長】・発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。【用途】・危...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • JANコード:
    4968124213828
  • トラスココード:
    252-8413
  • 質量(g):
    62.000
  • 材質1:
    NBR
  • 厚さ(mm):
    9
  • 高さ(mm):
    31
  • タイプ:
    コーナー
  • 横(mm):
    70
  • 縦(mm):
    70

Loading...

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)
BS-114968124213828252-841362.000
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS-11

1パック

4個入り

680( 748円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。
【用途】
・危険な角の安全対策に。
【材質】
・NBR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コーナーゴムパット 小4P ブラックの型番BS-11のページです。
型番BS-11に関する仕様情報を記載しております。

コーナーゴムパット 小4P ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました