(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゆびストッパー 2本入 茶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゆびストッパー 2本入 茶【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,400円
税込単価
1,540円

【特長】・貼るだけで簡単に取り付けられます。・ドア開閉時に発生するドアの内側(...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS-44

1パック

2個入り

1,400( 1,540円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・貼るだけで簡単に取り付けられます。
・ドア開閉時に発生するドアの内側(蝶番側)の隙間をふさぎ、指挟み事故対策を行えます。
【用途】
・指挟み事故対策に。
【材質】
・PCV
・アクリル系粘着剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゆびストッパー 2本入 茶の型番BS-44のページです。
型番BS-44に関する仕様情報を記載しております。

ゆびストッパー 2本入 茶のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました