(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクアシステム 無給油エアモーター式工場扇 卓上型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アクアシステム 無給油エアモーター式工場扇 卓上型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
98,406円
税込単価
108,247円

【特長】・ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。・連続運転可能な長寿命エア...

詳細情報を確認する

  • ハネ径(cm):
    45
  • JANコード:
    4523606134444
  • トラスココード:
    253-7613
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.4~0.6
  • 空気消費量([[M3]]/min):
    0.33
  • 風量([[M3]]/min):
    250
  • 風量調節:
    しぼりによる無段階
  • 質量(g):
    7200
  • 材質1:
    ファン:アルミ
  • 材質2:
    スタンド、ガード:鉄
  • コンプレッサー出力(馬力):
    3
  • ハネ材質:
    アルミ
  • 奥行(mm):
    280
  • 高さ(mm):
    595
  • 幅(mm):
    340
  • 首振り:
    左右70°
  • 色:
    シルバー

(i)ご注意

  • 電気を使用しないため火気厳禁などの防爆エリアでも一部ご使用いただけます。ご使用については現場管理者様にご確認ください。

型番

AFD-18NL 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFD-18NL

1個

98,406( 108,247円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。
・連続運転可能な長寿命エアモーターを採用しています。
・エアホースは、ワンタッチの簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。
・軽量コンパクトで、机や台座に置きやすいです。
・安定した作りで倒れにくいです。
【用途】
・塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。
・熱中症対策に。
・特に防爆や引火の危険地域での使用に。
・空気の循環や換気に。
【材質】
・ファン:アルミ
・スタンド、ガード:鉄

(i)ご注意

  • 電気を使用しないため火気厳禁などの防爆エリアでも一部ご使用いただけます。ご使用については現場管理者様にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アクアシステム 無給油エアモーター式工場扇 卓上型の型番AFD-18NLのページです。
型番AFD-18NLに関する仕様情報を記載しております。

アクアシステム 無給油エアモーター式工場扇 卓上型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました