(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パッチンクリップ 48.6Φ用 TYPE2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パッチンクリップ 48.6Φ用 TYPE2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
500円
税込単価
550円

【特長】・道具を使用せず手で簡単に着脱できます。・耐寒用樹脂を使用しており、寒...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    単管用オプション
  • 適用パイプ径(mm):
    48.6
  • 色:
  • トラスココード:
    342-9020
  • JANコード:
    4580179993069
  • 質量(g):
    100.000
  • 材質1:
    PP

型番

AR-2334 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AR-2334

1個

500( 550円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・道具を使用せず手で簡単に着脱できます。
・耐寒用樹脂を使用しており、寒冷地でも安心です。
【用途】
・あらゆるシート類の単管固定に。
【材質】
・PP

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パッチンクリップ 48.6Φ用 TYPE2の型番AR-2334のページです。
型番AR-2334に関する仕様情報を記載しております。

パッチンクリップ 48.6Φ用 TYPE2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました