(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はしご上部補助器具 PLA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

はしご上部補助器具 PLA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,478円
税込単価
28,026円

【特長】・はしごの上端部に差し込むだけで簡単装着できます。・雨どいや瓦を傷める...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    はしご上部補助器具
  • JANコード:
    4968757791014
  • トラスココード:
    137-2900
  • 質量(g):
    800.0

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLA

1個

25,478( 28,026円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はしごの上端部に差し込むだけで簡単装着できます。
・雨どいや瓦を傷めること無く、屋根にはしごが立て掛けられます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はしご上部補助器具 PLAの型番PLAのページです。
型番PLAに関する仕様情報を記載しております。

はしご上部補助器具 PLAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました