(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外カベ・ブロック塀用セメント 750g C012

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

外カベ・ブロック塀用セメント 750g C012

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
856円 806円
税込単価
942円 887円

【特長】・コンクリート面の補修全般に使用できるカベ用のセメントです。・容器をそ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • 色:
    グレー
  • JANコード:
    4970925311764
  • トラスココード:
    324-3180
  • 施工面積:
    約0.052平方メートル
  • 質量(g):
    750.000
  • 材質1:
    ポルトランドセメント、骨材、添加剤
  • 硬化時間:
    可使時間30分、硬化時間(接触):夏期(30℃)約2時間、標準期(20℃)約3時間、冬期(5℃)約5時間

(i)ご注意

  • 液性:アルカリ性です。

Loading...

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)
3117644970925311764324-3180750.000
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

311764

12個

856円

806

( 887円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート面の補修全般に使用できるカベ用のセメントです。
・容器をそのまま混合容器として使用可能です。
【用途】
・屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック、煉瓦などの壁面補修に。
・穴埋めや角欠け補修に。
【材質】
・ポルトランドセメント、骨材、添加剤

(i)ご注意

  • 液性:アルカリ性です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

外カベ・ブロック塀用セメント 750g C012の型番311764のページです。
型番311764に関する仕様情報を記載しております。

外カベ・ブロック塀用セメント 750g C012のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました