(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショーワ 透湿防水手袋“テムレス[[R下]]”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ショーワ 透湿防水手袋“テムレス[[R下]]”

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
893円
税込価格
982円

【特長】・透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番JANコードサイズ全長(cm)質量(g)
NO283R-L4901792039116L26.059.000
NO283R-LL4901792039123LL27.063.000
NO283R-M4901792039109M26.055.000
NO283R-S4901792039093S26.048.000
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4901792039116
260-7545
22
26
7.8
59
裏:ナイロン

1個

893( 982円 )

2日目

LL
4901792039123
260-7548
24
27
8.3
63
裏:ナイロン、綿、その他

1個

893( 982円 )

2日目

M
4901792039109
260-7546
20
26
7.2
55
裏:ナイロン、綿、その他

1個

893( 982円 )

2日目

S
4901792039093
260-7547
18
26
6.9
48
裏:ナイロン、綿、その他

1個

893( 982円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。
・裾口ジャージ加工により、手首部分もサポートします。
・とても軽く、手にストレスをかけずに作業できます。
・指先と手のひら部分に施した特殊樹脂が、高いすべり止め効果を発揮します。
・耐油性・耐洗剤性に優れ、やわらかく丈夫です。
【用途】
・土木・建築業。
・清掃・サービス業。
・機械工業、自動車関連業
・農業、漁業、水産業
・自動車関連業
・土木建築業
【材質】
・表:ポリウレタン(PUR)
・裏:ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ショーワ 透湿防水手袋“テムレス[[R下]]”のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました