(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショーワ 防寒手袋 No282防寒テムレス ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO282R-3L
ショーワ 防寒手袋 No282防寒テムレス ブルー ポリウレタンテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,145円
税込単価
2,360円

【特長】・手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めていま...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ロング
  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    約3.1
  • 材質2:
    裏:アクリル、ポリウレタン、その他
  • 食品衛生法:
    なし

型番

NO282R-3L 解除

Loading...

商品情報を表示

NO282R-3L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO282R-3L

LLL
4901792039086
253-4564
28.0
30
9
169.000
表:ナイロン、ポリウレタン、その他

1個

2,145( 2,360円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
・低温下でも柔軟性を保ちます。
・とても柔らかいため、ストレスなく作業できます。
・透湿性のあるコーティングのため、ムレにくく汗による手の冷えを抑えます。
・柔らかいボアタイプの裏起毛です。
【用途】
・寒冷地、冷凍庫、冷凍室内での作業。
・寒い季節の屋外作業に。
【材質】
・表:ナイロン、ポリウレタン、その他
・裏:アクリル、ポリウレタン、その他

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ショーワ 防寒手袋 No282防寒テムレス ブルーの型番NO282R-3Lのページです。
型番NO282R-3Lに関する仕様情報を記載しております。

ショーワ 防寒手袋 No282防寒テムレス ブルーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NO282R-L
NO282R-LL
NO282R-M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 材質1

2,144円

( 2,358円 )
1個 あり

1日目

L4901792039062253-456324.527.57.8109表:ナイロン、ポリウレタン、その他

2,145円

( 2,360円 )
1個 あり

1日目

LL4901792039079253-456526.5288.3135表:ナイロン、ポリウレタン、その他

2,716円

( 2,988円 )
1個 あり

1日目

M4901792039055253-456621.5277.899表:ナイロン、ポリウレタン

ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました