(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチック棚(100kgタイプ) TPTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPT-1342CA
プラスチック棚(100kgタイプ) TPTシリーズ ケイ・チュウリョウタナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,460円
税込単価
6,006円

【特長】・脚は棚板内にワンタッチで収納可能です(棚1枚につき脚4本収納可能)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用ください。
  • 均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。
  • ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。

型番

TPT-1342CA 解除

Loading...

製品仕様

型番間口奥行高さ
TPT-1342CA900mm450mm515mm
TPT-3343CA900mm450mm943mm
TPT-5344CA900mm450mm1371mm
TPT-6345CA900mm450mm1800mm
 
商品情報を表示

TPT-1342CA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
高さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPT-1342CA

2
515
ネオグレー
262-9936
-
6200.0

1個

5,460( 6,006円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚は棚板内にワンタッチで収納可能です(棚1枚につき脚4本収納可能)
・脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます
・棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します
・脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています
・プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用ください。
  • 均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。
  • ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック棚(100kgタイプ) TPTシリーズの型番TPT-1342CAのページです。
型番TPT-1342CAに関する仕様情報を記載しております。

プラスチック棚(100kgタイプ) TPTシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q 棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品のバリエーション

型番
TPT-3343CA
TPT-5344C-DG
TPT-5344C-LS
TPT-5344C-MBK
TPT-5344C-MOD
TPT-5344CA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天地棚段数
(段)
高さ
(mm)
トラスココード JANコード 質量(g)

8,442円

( 9,286円 )
1個 あり

2日目

3943ネオグレー262-9926-9810.0

11,657円

( 12,823円 )
1個 -

1日目

41371アーセナルグレー368-5895-13420.0

11,657円

( 12,823円 )
1個 -

1日目

41371ライトサンド256-4187455041424460713420.0

11,657円

( 12,823円 )
1個 -

1日目

41371つや消しブラック262-9927-13420.0

11,657円

( 12,823円 )
1個 -

1日目

41371つや消しOD256-4195455041424453913420.0

11,423円

( 12,565円 )
1個 あり

2日目

41371ネオグレー262-9929-13420.0

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました