(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーヨーセフティ フルハーネス(樹脂製蛍光色プレート付きフック・小型巻取式ランヤード2本タイプ) 

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:133W-TR-Y
トーヨーセフティ フルハーネス(樹脂製蛍光色プレート付きフック・小型巻取式ランヤード2本タイプ)  アンゼンタイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,000円 38,543円
税込単価
46,200円 42,397円

【特長】・肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。・反射テープ織り込み...

詳細情報を確認する

型番

133W-TR-Y 解除

Loading...

 
カタログを表示

133W-TR-Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

133W-TR-Y

4962087405863
161-1738
黒/黄

1個

42,000円

38,543

( 42,397円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。
・反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。
・フックに視認性の高い樹脂製プレートのマーカーが付いており、遠くから安全確認ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーヨーセフティ フルハーネス(樹脂製蛍光色プレート付きフック・小型巻取式ランヤード2本タイプ) の型番133W-TR-Yのページです。
型番133W-TR-Yに関する仕様情報を記載しております。

トーヨーセフティ フルハーネス(樹脂製蛍光色プレート付きフック・小型巻取式ランヤード2本タイプ) のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
133W-TR-R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 色詳細

42,000円

( 46,200円 )
1個 あり

1日目

4962087405870161-1737黒/赤

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました