(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ030静電 28.0cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ030静電 28.0cm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,676円
税込単価
15,044円

【特長】・JIS規格合格の静電気帯電防止靴です。・軽量で親指を圧迫することなく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長編上靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • サイズ(cm):
    28
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • JANコード:
    4548890433363
  • トラスココード:
    247-5835
  • 質量(g):
    1130
  • 材質1:
    先芯:ワイド樹脂
  • 材質2:
    甲被:牛クロム革(型押)
  • 材質3:
    中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 材質4:
    靴底:発泡ポリウレタン2層底
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 電気抵抗値:
    1.0×10の5~8乗Ω(23℃ C2)
  • 規格詳細:
    JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1
  • 足幅サイズ:
    EEE

(i)ご注意

  • 中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
  • (JIS T8101安全靴の規定より)

型番

CJ030-SEIDEN-28.0 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CJ030-SEIDEN-28.0

1個

13,676( 15,044円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格合格の静電気帯電防止靴です。
・軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
・鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
・靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
・水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
【用途】
・製造業、運輸業、建設業などに。
・静電気対策が必要な現場に。
【材質】
・先芯:ワイド樹脂
・甲被:牛クロム革(型押)
・中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
・靴底:発泡ポリウレタン2層底

(i)ご注意

  • 中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
  • (JIS T8101安全靴の規定より)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ030静電 28.0cmの型番CJ030-SEIDEN-28.0のページです。
型番CJ030-SEIDEN-28.0に関する仕様情報を記載しております。

静電 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ030静電 28.0cmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました