(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットベース ミニタイプ SB-25M用部品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットベース ミニタイプ SB-25M用部品

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,442円 ~ 2,200円
税込価格
1,586円 ~ 2,420円

【特長】・SB-25M用の部品です。SB25M-MP:主柱SB25M-GK:ゲ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ベース寸法(幅)(mm)
ベース寸法(奥行)(mm)
ベース寸法(高さ)(mm)
種類
主柱取付可能径(mm)
ステム取付可能径
主柱長さ(mm)
ねじ径
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
36
24
38
ゲージ取付金具
Φ7
Φ6
-
-
スチール、プラスチック

1個

1,442( 1,586円 )

2日目

7
7
60
主柱
-
-
54
M5×0.8
スチール

1個

2,200( 2,420円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SB-25M用の部品です。
SB25M-MP:主柱
SB25M-GK:ゲージ取付金具

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベース ミニタイプ SB-25M用部品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました