(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DEI-121MW
デジタルSラインインジケータ(大型液晶搭載) デジタルSラインインジケータ

デジタルSラインインジケータ(大型液晶搭載) DEI-121MW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
48,263円
税込単価
53,089円

【特長】・高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です・精...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 本体奥行:
    35.5
  • 本体幅:
    60.5
  • ステム、スピンドル材質:
    ステンレス
  • 電源:
    CR2450(テスト用付属)
  • 測定子材質:

(i)ご注意

型番

DEI-121MW 解除

Loading...

DEI-121MW の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
目量(mm)
測定力(N)
戻り誤差(μm)
繰返し精密度(μm)
セット内容
本体高さ
タイプ
全測定範囲行き指示誤差(μm)
最小表示値(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DEI-121MW

12.5
0.0005
1.5以下
2
1
CR2450
126.3
無線内蔵型
4
0.01/0.005/0.002/0.001/0.0005

1個

48,263( 53,089円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です
・電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です
・液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます
・公差設定機能付です
・測定方向(+-)の切替機能付です
・プリセット機能付です
・オートオフ機能付(0-999分)です
【用途】
・平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
【使用条件】
・使用温度範囲(℃):10-40

(i)ご注意

Loading...

DEI-121MWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルSラインインジケータ(大型液晶搭載)の型番DEI-121MWのページです。
型番DEI-121MWに関する仕様情報を記載しております。

デジタルSラインインジケータ(大型液晶搭載)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DEI-121MH
DEI-251MW
DEI-501MW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
目量
(mm)
測定力
(N)
戻り誤差
(μm)
繰返し精密度
(μm)
セット内容 本体高さ タイプ 全測定範囲行き指示誤差
(μm)
最小表示値
(mm)

80,654円

( 88,719円 )
1個 -

3日目

12.50.00011.5以下0.60.5CR2450126.3有線型1.80.01/0.005/0.002/0.001/0.0005/0.0001

61,985円

( 68,184円 )
1個 -

5日目

250.00051.5以下21CR2450153.4無線内蔵型40.01/0.005/0.002/0.001/0.0005

95,919円

( 105,511円 )
1個 -

5日目

500.00053.0以下31CR2450,スピンドル速度調整ねじ267.3無線内蔵型70.01/0.005/0.002/0.001/0.0005

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました