(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Sラインデータ転送ケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Sラインデータ転送ケーブル

通常価格(税別)
16,320円 ~ 35,055円
税込価格
17,952円 ~ 38,561円

【特長】・Sラインシリーズに対応した測定値転送用USBケーブルです・測定データ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ケーブル
  • セット内容・付属品:
    ケーブル、専用ソフト(SK-LOG Lite版)
  • 対応OS:
    Windows 7・8・10・11

(i)ご注意

  • デジタルSラインインジケータDEI-***MWシリーズは、ワイヤレス受信機と同時使用はできません
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品コード
JANコード
適用機種
コネクタ形状
ケーブル長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
152060
4975846045910
DEI-233S*、DEI-WKS*、DET-234S*、DET-****SW
D-SUB9
3

1個

35,055( 38,561円 )

3日目

152279
4975846021747
D-***IP67M、DHG-**M、DEI-***MH、DEI-***MW
USB
2

1個

16,320( 17,952円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Sラインシリーズに対応した測定値転送用USBケーブルです
・測定データをパソコン内へ取り込むことができます
・ケーブル&専用ソフトで公差設定しての合否判定やデータ記録が可能です
・ケーブルの機器接続端子にもデータ送信ボタンがあります(DTC-M1)
【用途】
・パソコンへの測定データ取り込みに

(i)ご注意

  • デジタルSラインインジケータDEI-***MWシリーズは、ワイヤレス受信機と同時使用はできません
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

本製品は測定器通信統合ソフト SK-LOG対応品です。

複数の測定器と接続しデータ測定・収集・管理まで一括で行え業務効率改善!

>SK-LOGについて詳しくはこちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sラインデータ転送ケーブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました