(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高性能ガス式コードレスはんだこて ポータソルプロピエゾ用こて先

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高性能ガス式コードレスはんだこて ポータソルプロピエゾ用こて先

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,600円
税込単価
1,760円

高性能ガス式コードレスはんだこて ポータソルプロピエゾ GP-510用のこて先...

詳細情報を確認する

  • こて先形状:
    BC/C型
  • シリーズ名:
    ポータルソルスーパープロ
  • 適応こて:
    GP-510
  • こて先端幅(mm):
    1
  • こて先長さ(mm):
    40
  • JANコード:
    4975205562867
  • トラスココード:
    438-0908

(i)ご注意

  • はんだこて本体GP-510については販売を終了しています。

型番

GP-510RT-1C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GP-510RT-1C

10

1個

1,600( 1,760円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高性能ガス式コードレスはんだこて ポータソルプロピエゾ GP-510用のこて先です。

(i)ご注意

  • はんだこて本体GP-510については販売を終了しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高性能ガス式コードレスはんだこて ポータソルプロピエゾ用こて先の型番GP-510RT-1Cのページです。
型番GP-510RT-1Cに関する仕様情報を記載しております。

高性能ガス式コードレスはんだこて ポータソルプロピエゾ用こて先のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました