(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2DR.デジタルトルクレンチ トルク調整範囲(N・m):17.0~340

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1/2DR.デジタルトルクレンチ トルク調整範囲(N・m):17.0~340

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,031円
税込単価
45,134円

【特長】・デジタル表示で正確、高精度な締め付け作業ができます・軽量コンパクトタ...

詳細情報を確認する

型番

PDT-4340 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PDT-4340

1個

41,031( 45,134円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル表示で正確、高精度な締め付け作業ができます
・軽量コンパクトタイプです
・左右ねじ締め付け測定可能です
・簡単操作です
・ブザー音とLEDランプの点滅でお知らせします
・設定トルク予約機能が16件、あらかじめよく使う設定トルクを本体に記憶できます
・操作モードの選択可能、トラックモードとピークホールドモードです
【用途】
・正確、高精度なトルクでの締め付け作業に
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1/2DR.デジタルトルクレンチ トルク調整範囲(N・m):17.0~340の型番PDT-4340のページです。
型番PDT-4340に関する仕様情報を記載しております。

1/2DR.デジタルトルクレンチ トルク調整範囲(N・m):17.0~340のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました