(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンベルトヒーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1045053
シリコンベルトヒーター シリコンベルトヒーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,536円
税込単価
7,190円

【特長】・加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです・素材の特性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ヒーターの保護と過熱防止のために、温度調節器(YD-15N)を必ずご利用ください。
  • 発熱線の状況により仕上ワット数が多少ことなる場合があります。

型番

1045053 解除

Loading...

 
カタログを表示

1045053 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源(V)
長さ(m)
容量(W)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1045053

100
3
90
4582308550037
250.000
380-9749

1個

6,536( 7,190円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです
・素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます
・絶縁外装はシリコンゴムです
【用途】
・結露防止、凍結防止用に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ヒーターの保護と過熱防止のために、温度調節器(YD-15N)を必ずご利用ください。
  • 発熱線の状況により仕上ワット数が多少ことなる場合があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンベルトヒーターの型番1045053のページです。
型番1045053に関する仕様情報を記載しております。

シリコンベルトヒーターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1045051
1045052
1045054
1045055
1045072
1045073
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電源
(V)
長さ(m) 容量(W) JANコード 質量(g) トラスココード

3,900円

( 4,290円 )
1個 あり

4日目

1001304582308550013110.000380-9722

6,500円

( 7,150円 )
1個 あり

4日目

1002604582308550020180.000380-9731

8,047円

( 8,852円 )
1個 あり

4日目

10041204582308550044330.000380-9757

9,242円

( 10,166円 )
1個 あり

4日目

10051504582308550051370.000387-9046

6,160円

( 6,776円 )
1個 あり

1日目

2002604582308550129180.000811-6674

7,703円

( 8,473円 )
1個 あり

1日目

2003904582308550136260.000811-6675

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました