(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HH208M
ヘックスソケット セット ソケットレンチ

ヘックスソケット セット HH208M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,366円
税込単価
5,903円

【特長】・差込角6.35mm用です。【材質】・ソケット部:クロムバナジウム鋼・...

詳細情報を確認する

  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 材質1:
    ソケット部:クロムバナジウム鋼
  • 材質2:
    六角部:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

HH208M の仕様・寸法情報

型番
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
トラスココード
セット内容
JANコード
質量(g)
セット内容(点)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HH208M

6.35
207-8404
P202HT、P202.5HT、P203HT、P204HT、P205HT、P206HT、P208HT
4575100016023
220
7

1個

5,366( 5,903円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角6.35mm用です。
【材質】
・ソケット部:クロムバナジウム鋼
・六角部:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

HH208Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘックスソケット セットの型番HH208Mのページです。
型番HH208Mに関する仕様情報を記載しております。

ヘックスソケット セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HH306M
HH306ML
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) トラスココード セット内容 JANコード 質量(g) セット内容(点)

4,158円

( 4,574円 )
1個 あり

1日目

9.5207-8405303HT、304HT、305HT、306HT、308HT45751000160472805

6,932円

( 7,625円 )
1個 あり

1日目

9.5207-8408303HTL、304HTL、305HTL、306HTL、308HTL45751000160853305

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました