(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電ディスクグラインダー(18V・100mm)本体のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電ディスクグラインダー(18V・100mm)本体のみ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,116円
税込単価
17,728円

【特長】・軽量かつ細径グリップながら新設計のブラシレスモーターによりコード式定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電式ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    100
  • 無負荷回転数(min-1):
    11000
  • 電源(V):
    DC18
  • トラスココード:
    225-9892
  • JANコード:
    3165140978682
  • 質量(g):
    1600
  • 材質1:
    ポリアミド樹脂
  • バッテリー電圧(V):
    18
  • 高さ(mm):
    224
  • 全長(mm):
    293
  • 幅(mm):
    116
  • バッテリー種類:
    リチウムイオン
  • 砥石寸法(Φmm)穴径:
    15
  • 砥石寸法(Φmm)外径:
    100
  • 本体寸法(mm):
    293×116×224

(i)ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番

GWS18V-7H 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GWS18V-7H

1個

16,116( 17,728円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量かつ細径グリップながら新設計のブラシレスモーターによりコード式定格700Wクラスのハイパワーです。
・再始動防止安全機構です。
【用途】
・各種金属などへの研磨・研削に。
・タイル・コンクリートへの溝入れに。
・錆び落としに。
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

(i)ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電ディスクグラインダー(18V・100mm)本体のみの型番GWS18V-7Hのページです。
型番GWS18V-7Hに関する仕様情報を記載しております。

充電ディスクグラインダー(18V・100mm)本体のみのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました