(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェット形グリップ付トルクレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RH-50NTG
ラチェット形グリップ付トルクレンチ ラチェット形グリップ付トルクレンチ 調整範囲10~50N・m

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,292円
税込単価
26,721円

【特長】・調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ハンマ代わりに使用しないでください。
  • トルク精度が狂います
  • 使用範囲の目盛範囲外では負担を掛けないでください
  • 水中、海中での使用はできません
  • 長時間使用されない時は、必ず最低トルク値にセットし、高温多湿を避けた場所で保管してください。

型番

RH-50NTG 解除

Loading...

 
カタログを表示

RH-50NTG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
差込角(mm)
適合交換ヘッド
適用交換ヘッド
ヘッド部幅(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RH-50NTG

10~50
0.5
293
4975180376008
168-0260
9.5(3/8inch)
HY26-12TH RH3N-12TH
HY26-12TH RH3N-12TH
32
525

1個

24,292( 26,721円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。
・作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。
・自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。
・予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。
・手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。
・主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
【用途】
・ボルト・ナットの締め付けトルク管理に。
【セット内容】
・トルクハンドルT-50NTG、ラチェット形RH3-12TH

(i)ご注意

  • ハンマ代わりに使用しないでください。
  • トルク精度が狂います
  • 使用範囲の目盛範囲外では負担を掛けないでください
  • 水中、海中での使用はできません
  • 長時間使用されない時は、必ず最低トルク値にセットし、高温多湿を避けた場所で保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェット形グリップ付トルクレンチの型番RH-50NTGのページです。
型番RH-50NTGに関する仕様情報を記載しております。

ラチェット形グリップ付トルクレンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RH-100NTG
RH-200NTG
RH-25NTG
RH-6NTG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲
(N・m)
最小目盛
(N・m)
全長
(mm)
JANコード トラスココード 差込角(mm) 適合交換ヘッド 適用交換ヘッド ヘッド部幅
(mm)
重量
(g)

31,466円

( 34,613円 )
1個 -

1日目

20~10013924975180376015168-025612.7(1/2inch)HY30-15TH RH4N-15THHY30-15TH RH4N-15TH34825

35,915円

( 39,507円 )
1個 -

4日目

40~20025214975180376022168-025712.7(1/2inch)HY38-18TH RH4N-18THHY38-18TH RH4N-18TH341500

26,723円

( 29,395円 )
1個 -

1日目

5~250.22604975180375995168-02599.5(3/8inch)HY20-10THHY20-10TH28325

26,329円

( 28,962円 )
1個 あり

1日目

2~60.12254975180375988168-02589.5(3/8inch)HY20-10THHY20-10TH28300

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました