(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非吸塵式ミニオービタルサンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

非吸塵式ミニオービタルサンダー

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
32,439円
税込単価
35,683円

【特長】・超軽量のため、取り回しが簡単です。・低床、低重心でバランス性能が優れ...

詳細情報を確認する

  • ペーパーサイズ(mm):
    75×110
  • 空気消費量(m³/min):
    0.3
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • オービットダイヤ(mm):
    3
  • 無負荷回転数(rpm):
    8500
  • 排気:
    後方
  • 全長(mm):
    142
  • 商品タイプ:
    本体
  • トラスココード:
    240-2242
  • JANコード:
    4571348954240
  • 質量(g):
    550
  • ホース取付口:
    G1/4
  • 高さ(mm):
    69
  • 材質1:
    ボディー:樹脂(PA)
  • 奥行(mm):
    73
  • パッドサイズ(mm):
    73×108
  • 使用エアホース内径(mm):
    6.3
  • 使用ペーパー:
    マジックシートタイプ

型番

813C2 MPS 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

813C2 MPS

1個

32,439( 35,683円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量のため、取り回しが簡単です。
・低床、低重心でバランス性能が優れています。
・メンテナンスパーツのサポートが新材質、新形状になり交換の頻度が少なくすみます。
【用途】
・サフェーサー研削、塗装前の足付け、塗装後の肌調整に。
【材質】
・ボディー:樹脂(PA)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非吸塵式ミニオービタルサンダーの型番813C2 MPSのページです。
型番813C2 MPSに関する仕様情報を記載しております。

非吸塵式ミニオービタルサンダーのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
パテの研磨やボディの塗装剥離に
評価 5.0満足度:5.02022/12/03
非吸塵タイプで結構ハイパワーなオービタルサンダーなので、外装修正の際にかなり使えます。
小さいサイズなのでスポット修理で活躍します。手に持った感じも重量も使いやすい。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました