(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスロータリーツール"ドレメルLITE"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードレスロータリーツール"ドレメルLITE"

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,400円
税込単価
16,940円

【特長】・3.6Vリチウムイオンバッテリー内蔵のコードレスミニルーターです。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 種類:
    回転式
  • 無負荷回転数(min-1):
    8000/14000/21000/25000
  • 外径(mm):
    40
  • 全長(mm):
    185
  • JANコード:
    0080596055400
  • トラスココード:
    213-6952
  • 質量(g):
    270
  • 材質1:
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 寸法(mm):
    185×40×38

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LITE

1個

15,400( 16,940円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3.6Vリチウムイオンバッテリー内蔵のコードレスミニルーターです。
・本体質量270gで抜群の取り回しです。
・USBケーブルで充電可能です。
【用途】
・彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなどに。
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスロータリーツール"ドレメルLITE"の型番LITEのページです。
型番LITEに関する仕様情報を記載しております。

コードレスロータリーツール"ドレメルLITE"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました