(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メートルねじ用リングゲージ(ISO=新JIS)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WGRNR-M2X0.4
メートルねじ用リングゲージ(ISO=新JIS) Waters メートルねじ用リングゲージ(ISO=新JIS)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
21,116円
税込単価
23,228円

ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WGRNR-M2X0.4 解除

Loading...

 
カタログを表示

WGRNR-M2X0.4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び径
ピッチP/山数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WGRNR-M2X0.4

M2
0.4

1個

21,116( 23,228円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メートルねじ用リングゲージ(ISO=新JIS)の型番WGRNR-M2X0.4のページです。
型番WGRNR-M2X0.4に関する仕様情報を記載しております。

メートルねじ用リングゲージ(ISO=新JIS)のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
製品検査測定
評価 5.0満足度:5.02023/01/30
ISO規格のネジゲージでは他社より安価で購入することができました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
WGRNR-M10X1.5
WGRNR-M12X1.0
WGRNR-M12X1.25
WGRNR-M3X0.35
WGRNR-M3X0.5
WGRNR-M4X0.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び径 ピッチP/山数

16,088円

( 17,697円 )
1個 あり

1日目

M101.5

16,088円

( 17,697円 )
1個 あり

1日目

M121

16,088円

( 17,697円 )
1個 あり

1日目

M121.25

22,792円

( 25,071円 )
1個 あり

1日目

M30.35

14,748円

( 16,223円 )
1個 あり

1日目

M30.5

22,457円

( 24,703円 )
1個 あり

1日目

M40.5

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました