(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メートルねじ用プラグゲージ(ISO=新JIS)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WGPNP-M2X0.4
メートルねじ用プラグゲージ(ISO=新JIS) Waters メートルねじ用プラグゲージ(ISO=新JIS)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,965円
税込単価
9,862円

ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WGPNP-M2X0.4 解除

Loading...

 
カタログを表示

WGPNP-M2X0.4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び径
ピッチP/山数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WGPNP-M2X0.4

M2
0.4

1個

8,965( 9,862円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メートルねじ用プラグゲージ(ISO=新JIS)の型番WGPNP-M2X0.4のページです。
型番WGPNP-M2X0.4に関する仕様情報を記載しております。

メートルねじ用プラグゲージ(ISO=新JIS)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WGPNP-M10X1.5
WGPNP-M12X1.0
WGPNP-M12X1.25
WGPNP-M3X0.35
WGPNP-M3X0.5
WGPNP-M4X0.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び径 ピッチP/山数

7,658円

( 8,424円 )
1個 あり

1日目

M101.5

7,735円

( 8,509円 )
1個 あり

1日目

M121

7,735円

( 8,509円 )
1個 あり

1日目

M121.25

10,965円

( 12,062円 )
1個 あり

1日目

M30.35

7,405円

( 8,146円 )
1個 あり

1日目

M30.5

10,965円

( 12,062円 )
1個 あり

1日目

M40.5

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました