(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7・547シリーズ シックネスゲージ ブレードシックネス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

7・547シリーズ シックネスゲージ ブレードシックネス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,745円 ~ 19,665円
税込価格
12,920円 ~ 21,632円

【特長】・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器・測定子とアンビルの測定面...

詳細情報を確認する

  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定範囲(mm):
    0~10
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定力(N):
    1.4以下
  • 目盛種類:
    連続目盛
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 差込深さ(mm):
    30
  • 測定子・アンビルの寸法(mm):
    6.5(幅)×1(厚さ)
  • 測定子・アンビルの平行度(μm):
    5
  • 指示誤差(μm):
    ±15
  • 読み取り:
    シックネスゲージ用2046ABS

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
校正証明書
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
-

1個

11,745( 12,920円 )

2日目

標準添付
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

19,665( 21,632円 )

23日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器
・測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています
【用途】
・丸ものの細溝測定に最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7・547シリーズ シックネスゲージ ブレードシックネスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました