(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7・547シリーズ シックネスゲージ 標準・高精度タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

7・547シリーズ シックネスゲージ 標準・高精度タイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,910円 ~ 24,165円
税込価格
9,801円 ~ 26,582円

【特長】・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器・ダイヤルシックネスゲージ...

詳細情報を確認する

  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 測定子・アンビルの寸法(mm):
    Φ10フラット
  • 測定子・アンビルの平行度(μm):
    5以下

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
校正証明書
測定範囲(mm)
目量(mm)
測定力(N)
目盛種類
差込深さ(mm)
指示誤差(μm)
JANコード
読み取り
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
0~20
0.01
2.0以下
連続目盛
30
±20
-
シックネスゲージ用2050ABS
-

1個

13,527( 14,880円 )

4日目

標準添付
0~20
0.01
2.0以下
連続目盛
30
±20
-
シックネスゲージ用2050ABS
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

21,645( 23,810円 )

23日目

なし
0~20
0.01
2.0以下
連続目盛
120
±22
4946368851570
シックネスゲージ用2050ABS
-

1個

14,904( 16,394円 )

4日目

標準添付
0~20
0.01
2.0以下
連続目盛
120
±22
-
シックネスゲージ用2050ABS
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

23,175( 25,493円 )

23日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器
・ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます
・測定子・アンビルともにセラミックを使用してますので、錆の心配がありません
・ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7・547シリーズ シックネスゲージ 標準・高精度タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました