(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7シリーズ ダイヤルデプスゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

7シリーズ ダイヤルデプスゲージ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,624円 ~ 38,475円
税込価格
10,586円 ~ 42,323円

【特長】・産業界における測定工具のスタンダード【用途】・穴や狭い溝の深さや段差...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定21件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
校正証明書
測定範囲(mm)
器差(mm)
ストローク(mm)
ベース面寸法
指示器(ダイヤルゲージ)
仕様
測定力(N)
測定子
継足ロッド
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~10
±0.015
10
長さ40mm、幅16mm、平面度5μm、ダイヤルゲージ取付部1箇所
デプスゲージ用2902ABD
-
1.4以下
ニードル測定子 No.137413
-

1個

18,198( 20,018円 )

2日目

0~200
±0.015
10
長さ63.5mm、幅16mm、平面度5μm、ダイヤルゲージ取付部1箇所
デプスゲージ用2902ABDL
-
1.4以下
超硬ボール付測定子 No.21JAA224
5本(10、20、30、30、100mm)

1個

25,015( 27,517円 )

2日目

0~200
±0.015
10
長さ63.5mm、幅16mm、平面度5μm、ダイヤルゲージ取付部1箇所
デプスゲージ用2902ABDL
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付
1.4以下
超硬ボール付測定子 No.21JAA224
5本(10、20、30、30、100mm)

1個

33,525( 36,878円 )

23日目

0~200
±0.015
10
長さ101.6mm、幅16mm、平面度5μm、ダイヤルゲージ取付部1箇所
デプスゲージ用2902ABDL
-
1.4以下
超硬ボール付測定子 No.21JAA224
5本(10、20、30、30、100mm)

1個

26,092( 28,701円 )

4日目

0~200
±0.015
10
長さ101.6mm、幅16mm、平面度5μm、ダイヤルゲージ取付部1箇所
デプスゲージ用2902ABDL
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付
1.4以下
超硬ボール付測定子 No.21JAA224
5本(10、20、30、30、100mm)

1個

35,685( 39,254円 )

23日目

0~210
±0.03
30
長さ63.5mm、幅16mm、平面度5μm、ダイヤルゲージ取付部1箇所
デプスゲージ用2952ABD
-
2.5以下
超硬ボール付測定子 No.21JAA225
3本(30、60、90mm)

1個

25,008( 27,509円 )

2日目

0~210
±0.03
30
長さ63.5mm、幅16mm、平面度5μm、ダイヤルゲージ取付部1箇所
デプスゲージ用2952ABD
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付
2.5以下
超硬ボール付測定子 No.21JAA225
3本(30、60、90mm)

1個

34,605( 38,066円 )

23日目

0~210
±0.03
30
長さ101.6mm、幅16mm、平面度5μm、ダイヤルゲージ取付部1箇所
デプスゲージ用2952ABD
-
2.5以下
超硬ボール付測定子 No.21JAA225
3本(30、60、90mm)

1個

27,258( 29,984円 )

2日目

0~210
±0.03
30
長さ101.6mm、幅16mm、平面度5μm、ダイヤルゲージ取付部1箇所
デプスゲージ用2952ABD
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付
2.5以下
超硬ボール付測定子 No.21JAA225
3本(30、60、90mm)

1個

36,855( 40,541円 )

23日目

0~200
±0.015
10
長さ100mm、幅18mm、平面度5μm、ダイヤルゲージ取付部2箇所
デプスゲージ用2902ABDL
-
1.4以下
超硬ボール付測定子 No.21JAA224
5本(10、20、30、30、100mm)

1個

28,346( 31,181円 )

2日目

0~200
±0.015
10
長さ100mm、幅18mm、平面度5μm、ダイヤルゲージ取付部2箇所
デプスゲージ用2902ABDL
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付
1.4以下
超硬ボール付測定子 No.21JAA224
5本(10、20、30、30、100mm)

1個

35,955( 39,551円 )

23日目

0~200
±0.015
10
長さ150mm、幅18mm、平面度5μm、ダイヤルゲージ取付部3箇所
デプスゲージ用2902ABDL
-
1.4以下
超硬ボール付測定子 No.21JAA224
5本(10、20、30、30、100mm)

1個

29,387( 32,326円 )

2日目

0~200
±0.015
10
長さ150mm、幅18mm、平面度5μm、ダイヤルゲージ取付部3箇所
デプスゲージ用2902ABDL
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付
1.4以下
超硬ボール付測定子 No.21JAA224
5本(10、20、30、30、100mm)

1個

38,475( 42,323円 )

23日目

0~10
±0.015
10
Φ16、平面度5μm、ダイヤルゲージ取付部1箇所
デプスゲージ用2902ABD
-
1.4以下
ニードル測定子 No.137413
-

1個

9,624( 10,586円 )

2日目

0~10
±0.015
10
Φ16、平面度5μm、ダイヤルゲージ取付部1箇所
デプスゲージ用2902ABD
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付
1.4以下
ニードル測定子 No.137413
-

1個

17,325( 19,058円 )

23日目

0~10
±0.015
10
Φ25、平面度5μm、ダイヤルゲージ取付部1箇所
デプスゲージ用2902ABD
-
1.4以下
超硬ボール付測定子 No.21JAA224
-

1個

9,624( 10,586円 )

4日目

0~10
±0.015
10
Φ25、平面度5μm、ダイヤルゲージ取付部1箇所
デプスゲージ用2902ABD
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付
1.4以下
超硬ボール付測定子 No.21JAA224
-

1個

17,325( 19,058円 )

23日目

0~10
±0.015
10
Φ40、平面度5μm、ダイヤルゲージ取付部1箇所
デプスゲージ用2902ABD
-
1.4以下
超硬ボール付測定子 No.21JAA224
-

1個

10,397( 11,437円 )

2日目

0~10
±0.015
10
Φ40、平面度5μm、ダイヤルゲージ取付部1箇所
デプスゲージ用2902ABD
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付
1.4以下
超硬ボール付測定子 No.21JAA224
-

1個

18,225( 20,048円 )

23日目

0~200
±0.015
5
長さ63.5mm、幅16mm、平面度5μm、ダイヤルゲージ取付部1箇所
デプスゲージ用1162AD(バックプランジャータイプ)
-
1.4以下
超硬ボール付測定子 No.21JAA224
5本(10、20、30、30、100mm)、替測定子(No.21JAA226)

1個

32,693( 35,962円 )

4日目

0~200
±0.015
5
長さ63.5mm、幅16mm、平面度5μm、ダイヤルゲージ取付部1箇所
デプスゲージ用1162AD(バックプランジャータイプ)
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付
1.4以下
超硬ボール付測定子 No.21JAA224
5本(10、20、30、30、100mm)、替測定子(No.21JAA226)

1個

38,205( 42,026円 )

23日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・産業界における測定工具のスタンダード
【用途】
・穴や狭い溝の深さや段差の測定に適しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7シリーズ ダイヤルデプスゲージのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました