(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM-WB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM-WB

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,456円 ~ 49,005円  特別価格 
税込価格
33,502円 ~ 53,906円  特別価格 

【特長】・測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できま...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.01
  • 最大許容誤差JMPE(μm):
    ±3
  • 最大許容誤差:
    ±3μm
  • 平行度:
    3μm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
校正証明書
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
先端形状
JANコード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16~25
0~25
Cタイプ
-
-

1個

30,456円

29,636

( 32,600円 )

2日目

16~25
0~25
Dタイプ
4946368847504
-

1個

30,780( 33,858円 )

2日目

16~25
0~25
Dタイプ
-
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

40,815円

37,096

( 40,806円 )

23日目

16~25
0~25
Cタイプ
-
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

40,455円

36,814

( 40,495円 )

23日目

26~50
25~50
Cタイプ
4946368847542
-

1個

37,260円

36,127

( 39,740円 )

4日目

26~50
25~50
Dタイプ
4946368847511
-

1個

38,151円

36,903

( 40,593円 )

4日目

26~50
25~50
Dタイプ
-
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

49,005円

44,104

( 48,514円 )

23日目

26~50
25~50
Cタイプ
-
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

48,015円

42,738

( 47,012円 )

23日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます
・測定面超硬合金チップ付き
・スピンドルは直進式
・定圧装置付き

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM-WBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました