(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01mm・0.001mmタイプ

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01mm・0.001mmタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,125円 ~ 23,085円
税込価格
11,138円 ~ 25,394円

【特長】・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器・外枠の外径Φ57mmのダ...

詳細情報を確認する

  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 外枠外径(mm):
    57

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定20件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
校正証明書
測定範囲(mm)
目量(mm)
測定力(N)
目盛種類
戻り誤差(μm)
繰返し精密度(μm)
目盛仕様
指示誤差
長針1回転(mm)
商品仕様
裏ぶた仕様
JANコード
指示誤差(MPE)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
5
0.01
2.5以下
連続目盛
3
3
±0~100
12μm
1
上死点ダンパ・防水(IP64)(IP64)
耳金付
4946368842462
1/10回転5μm、1/2回転9μm、1回転10μm
-

1個

10,125( 11,138円 )

4日目

標準添付
5
0.01
2.5以下
連続目盛
3
3
±0~100
12μm
1
上死点ダンパ・防水(IP64)
耳金付
-
1/10回転5μm、1/2回転9μm、1回転10μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

17,865( 19,652円 )

23日目

なし
5
0.01
2.5以下
連続目盛
3
3
±0~100
12μm
1
上死点ダンパ・防水(IP64)
4946368842479
1/10回転5μm、1/2回転9μm、1回転10μm
-

1個

10,125( 11,138円 )

4日目

標準添付
5
0.01
2.5以下
連続目盛
3
3
±0~100
12μm
1
上死点ダンパ・防水(IP64)
-
1/10回転5μm、1/2回転9μm、1回転10μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

17,865( 19,652円 )

23日目

なし
10
0.01
2.5以下
連続目盛
3
3
±0~100
13μm
1
上死点ダンパ・防水(IP64)
耳金付
4946368842486
1/10回転5μm、1/2回転9μm、1回転10μm
-

1個

10,125( 11,138円 )

2日目

標準添付
10
0.01
2.5以下
連続目盛
3
3
±0~100
13μm
1
上死点ダンパ・防水(IP64)
耳金付
-
1/10回転5μm、1/2回転9μm、1回転10μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

17,865( 19,652円 )

23日目

なし
10
0.01
2.5以下
連続目盛
3
3
±0~100
13μm
1
上死点ダンパ・防水(IP64)
4946368842493
1/10回転5μm、1/2回転9μm、1回転10μm
-

1個

10,125( 11,138円 )

2日目

標準添付
10
0.01
2.5以下
連続目盛
3
3
±0~100
13μm
1
上死点ダンパ・防水(IP64)
-
1/10回転5μm、1/2回転9μm、1回転10μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

17,865( 19,652円 )

23日目

なし
1
0.001
1.5以下
バランス目盛
2
0.5
0~100~0
5μm
0.2
ショックプルーフ・宝石入
耳金付
4946368842011
1/10回転2μm、1/2回転3μm、1回転4μm
-

1個

12,069( 13,276円 )

2日目

標準添付
1
0.001
1.5以下
バランス目盛
2
0.5
0~100~0
5μm
0.2
ショックプルーフ・宝石入
耳金付
-
1/10回転2μm、1/2回転3μm、1回転4μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

20,025( 22,028円 )

23日目

なし
1
0.001
2.0以下
バランス目盛
2
0.5
0~100~0
5μm
0.2
ショックプルーフ・防水(IP64)・宝石入
耳金付
4946368842509
1/10回転2μm、1/2回転3μm、1回転4μm
-

1個

14,337( 15,771円 )

2日目

標準添付
1
0.001
2.0以下
バランス目盛
2
0.5
0~100~0
5μm
0.2
ショックプルーフ・防水(IP64)・宝石入
耳金付
-
1/10回転2μm、1/2回転3μm、1回転4μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

22,545( 24,800円 )

23日目

なし
1
0.001
1.5以下
バランス目盛
2
0.5
0~100~0
5μm
0.2
ショックプルーフ・宝石入
4946368842028
1/10回転2μm、1/2回転3μm、1回転4μm
-

1個

12,069( 13,276円 )

2日目

標準添付
1
0.001
1.5以下
バランス目盛
2
0.5
0~100~0
5μm
0.2
ショックプルーフ・宝石入
-
1/10回転2μm、1/2回転3μm、1回転4μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

20,025( 22,028円 )

23日目

なし
1
0.001
2.0以下
バランス目盛
2
0.5
0~100~0
5μm
0.2
ショックプルーフ・防水(IP64)・宝石入
4946368842516
1/10回転2μm、1/2回転3μm、1回転4μm
-

1個

14,337( 15,771円 )

4日目

標準添付
1
0.001
2.0以下
バランス目盛
2
0.5
0~100~0
5μm
0.2
ショックプルーフ・防水(IP64)・宝石入
-
1/10回転2μm、1/2回転3μm、1回転4μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

22,545( 24,800円 )

23日目

なし
1
0.001
2.0以下
連続目盛
2
0.5
±0~100
5μm
0.1
ショックプルーフ・倍目盛幅・防水(IP64)・宝石入
耳金付
4946368842523
1/10回転2μm、1/2回転3μm、1回転4μm
-

1個

14,823( 16,305円 )

2日目

標準添付
1
0.001
2.0以下
連続目盛
2
0.5
±0~100
5μm
0.1
ショックプルーフ・倍目盛幅・防水(IP64)・宝石入
耳金付
-
1/10回転2μm、1/2回転3μm、1回転4μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

23,085( 25,394円 )

23日目

なし
1
0.001
2.0以下
連続目盛
2
0.5
±0~100
5μm
0.1
ショックプルーフ・倍目盛幅・防水(IP64)・宝石入
4946368842530
1/10回転2μm、1/2回転3μm、1回転4μm
-

1個

14,823( 16,305円 )

4日目

標準添付
1
0.001
2.0以下
連続目盛
2
0.5
±0~100
5μm
0.1
ショックプルーフ・倍目盛幅・防水(IP64)・宝石入
-
1/10回転2μm、1/2回転3μm、1回転4μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

23,085( 25,394円 )

23日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器
・外枠の外径Φ57mmのダイヤルゲージです
・外枠クランプは左右どちらにも取り付け可能です。また、取り付け、取り外しは工具不要で簡単に行えます
・ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度をもっています
・超硬合金製測定子を使用しています
・オオイ板表面に反射抑制コーティングとハードコーティングを施し、目盛の視認性の向上、耐傷性および耐薬品性に優れています
【用途】
・比較測定や治具への組み込みに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01mm・0.001mmタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました