(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 1回転未満・防水タイプ

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 1回転未満・防水タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,745円 ~ 14,985円
税込価格
12,920円 ~ 16,484円

【特長】・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器・緩衝機構を採用したミツト...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定力(N):
    2
  • 目盛種類:
    バランス目盛
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 目盛仕様:
    40-0-40
  • 商品仕様:
    防水
  • 商品タイプ:
    ショックプルーフ
  • 外枠外径(mm):
    φ57

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
目量(mm)
戻り誤差(μm)
繰返し精密度(μm)
長針1回転(mm)
裏ぶた仕様
JANコード
指示誤差(MPE)
測定範囲(mm)
全測定範囲指示誤差(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.001
2
0.5
0.1
耳金付裏ぶた
4946368842547
1/10回転2μm
0.08(4)
3

1個

14,985( 16,484円 )

2日目

0.001
2
0.5
0.1
平裏ぶた
4946368842554
1/10回転2μm
0.08(4)
3

1個

14,985( 16,484円 )

4日目

0.01
3
3
1
平裏ぶた
4946368842578
1/10回転5μm
0.8(5)
8

1個

11,745( 12,920円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器
・緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので耐久性、耐衝撃性に優れています
・多回転による読み誤りを防止するために開発されたダイヤルゲージです
・外枠クランプ、リフティング用レバー(オプション)は左右どちらにも取り付け可能です。また、取り付け、取り外しは工具不要で簡単に行えます
・ステム、スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています
・超硬合金製測定子を使用しています
・オオイ板表面に反射抑制コーティングとハードコーティングを施し、目盛の視認性の向上、耐傷性および耐薬品性に優れています
・目盛部中央赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です
【用途】
・比較測定や治具への組み込みに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 1回転未満・防水タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました