(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2972AB
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 1回転未満・軽量タイプ ダイヤルゲージ エコノミータイプ

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 1回転未満・軽量タイプ 2972AB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,861円
税込単価
7,547円

【特長】・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器・緩衝機構を採用したミツト...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定力(N):
    1.4
  • 目盛種類:
    バランス目盛
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 商品仕様:
    防塵・防滴
  • 商品タイプ:
    ショックプルーフ
  • 外枠外径(mm):
    φ57
  • 裏ぶた仕様:
    平裏ぶた

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

2972AB の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
目量(mm)
戻り誤差(μm)
繰返し精密度(μm)
目盛仕様
長針1回転(mm)
JANコード
指示誤差(MPE)
測定範囲(mm)
全測定範囲指示誤差(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2972AB

0.01
3
3
50-0-50
1.4
4946368842448
1/10回転5μm
1(3.5)
8

1個

6,861( 7,547円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器
・緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので耐久性、耐衝撃性に優れています
・多回転による読み誤りを防止するために開発されたダイヤルゲージです
・ステム、スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています
・超硬合金製測定子を使用しています
・オオイ板表面に反射抑制コーティングとハードコーティングを施し、目盛の視認性の向上、耐傷性および耐薬品性に優れています
・70gの軽量タイプです
・目盛部中央赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です
【用途】
・比較測定や治具への組み込みに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

2972ABで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 1回転未満・軽量タイプの型番2972ABのページです。
型番2972ABに関する仕様情報を記載しております。

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 1回転未満・軽量タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2971AB
2973AB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
目量
(mm)
戻り誤差
(μm)
繰返し精密度
(μm)
目盛仕様 長針1回転
(mm)
JANコード 指示誤差(MPE) 測定範囲
(mm)
全測定範囲指示誤差
(μm)

7,744円

( 8,518円 )
1個 あり

4日目

0.013325-0-250.749463688424311/10回転5μm0.5(3.5)8

7,938円

( 8,732円 )
1個 あり

4日目

0.026580-0-80249463688424551/10回転8μm1.6(3.5)16

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました