(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1シリーズ 小形ダイヤルゲージ 外枠外径Φ31mm・Φ36mm・Φ40mmタイプ

1シリーズ 小形ダイヤルゲージ 外枠外径Φ31mm・Φ36mm・Φ40mmタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,958円 ~ 26,235円  特別価格 
税込価格
7,654円 ~ 28,859円  特別価格 

【特長】・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器・コンパクト設計のダイヤル...

詳細情報を確認する

  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定データ出力端子:
    なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定44件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
校正証明書
測定範囲(mm)
目量(mm)
測定力(N)
目盛種類
戻り誤差(μm)
繰返し精密度(μm)
目盛仕様
指示誤差
長針1回転(mm)
商品仕様
外枠外径(mm)
裏ぶた仕様
JANコード
指示誤差(MPE)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
4
0.01
1.4以下
バランス目盛
4
3
0~50~0
13μm
1
-
36
耳金付
4946368841090
1/10回転8μm、1/2回転10μm、1回転11μm
-

1個

7,646( 8,411円 )

2日目

なし
4
0.01
1.4以下
バランス目盛
4
3
0~50~0
13μm
1
-
36
4946368841106
1/10回転8μm、1/2回転10μm、1回転11μm
-

1個

7,646( 8,411円 )

2日目

なし
1
0.002
1.5以下
バランス目盛
2.5
1
0~100~0
6μm
0.2
ショックプルーフ・宝石入
40
耳金付
4946368841335
1/10回転2.5μm、1/2回転4μm、1回転5μm
-

1個

12,555( 13,811円 )

2日目

標準添付
1
0.002
1.5以下
バランス目盛
2.5
1
0~100~0
6μm
0.2
ショックプルーフ・宝石入
40
耳金付
-
1/10回転2.5μm、1/2回転4μm、1回転5μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

20,565( 22,622円 )

23日目

なし
1
0.002
1.5以下
バランス目盛
2.5
1
0~100~0
6μm
0.2
ショックプルーフ・宝石入
40
4946368841342
1/10回転2.5μm、1/2回転4μm、1回転5μm
-

1個

12,555( 13,811円 )

2日目

標準添付
1
0.002
1.5以下
バランス目盛
2.5
1
0~100~0
6μm
0.2
ショックプルーフ・宝石入
40
-
1/10回転2.5μm、1/2回転4μm、1回転5μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

20,565( 22,622円 )

23日目

なし
3.5
0.01
1.4以下
連続目盛
4
3
±0~50
13μm
0.5
倍目盛幅
40
耳金付
4946368841212
1/10回転8μm、1/2回転10μm、1回転11μm
-

1個

12,393( 13,632円 )

2日目

なし
3.5
0.01
1.4以下
連続目盛
4
3
±0~50
13μm
0.5
倍目盛幅
40
4946368841229
1/10回転8μm、1/2回転10μm、1回転11μm
-

1個

12,393( 13,632円 )

2日目

標準添付
3.5
0.01
1.4以下
連続目盛
4
3
±0~50
13μm
0.5
倍目盛幅
40
-
1/10回転8μm、1/2回転10μm、1回転11μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

20,385( 22,424円 )

23日目

なし
3.5
0.01
1.4以下
バランス目盛
4
3
0~25~0
13μm
0.5
倍目盛幅
40
耳金付
4946368841236
1/10回転8μm、1/2回転10μm、1回転11μm
-

1個

12,393( 13,632円 )

4日目

標準添付
3.5
0.01
1.4以下
バランス目盛
4
3
0~25~0
13μm
0.5
倍目盛幅
40
耳金付
-
1/10回転8μm、1/2回転10μm、1回転11μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

20,385( 22,424円 )

23日目

なし
3.5
0.01
1.4以下
バランス目盛
4
3
0~25~0
13μm
0.5
倍目盛幅
40
4946368841243
1/10回転8μm、1/2回転10μm、1回転11μm
-

1個

12,393( 13,632円 )

4日目

なし
5
0.01
1.4以下
連続目盛
4
3
±0~100
13μm
1
-
40
耳金付
4946368841250
1/10回転8μm、1/2回転10μm、1回転11μm
-

1個

6,958( 7,654円 )

2日目

なし
5
0.01
0.4以下
連続目盛
4
3
±0~100
13μm
1
宝石入・低測定力
40
耳金付
4946368841274
1/10回転8μm、1/2回転10μm、1回転11μm
-

1個

8,262( 9,088円 )

2日目

標準添付
5
0.01
0.4以下
連続目盛
4
3
±0~100
13μm
1
宝石入・低測定力
40
耳金付
-
1/10回転8μm、1/2回転10μm、1回転11μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

15,795( 17,375円 )

23日目

なし
5
0.01
2.0以下
連続目盛
4
3
±0~100
13μm
1
防水(IP63)
40
耳金付
4946368841298
1/10回転8μm、1/2回転10μm、1回転11μm
-

1個

10,692( 11,761円 )

2日目

標準添付
5
0.01
2.0以下
連続目盛
4
3
±0~100
13μm
1
防水(IP63)
40
耳金付
-
1/10回転8μm、1/2回転10μm、1回転11μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

18,495( 20,345円 )

23日目

標準添付
5
0.01
1.4以下
連続目盛
4
3
±0~100
13μm
1
-
40
耳金付
-
1/10回転8μm、1/2回転10μm、1回転11μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

14,346( 15,781円 )

23日目

なし
5
0.01
1.4以下
連続目盛
4
3
±0~100
13μm
1
-
40
4946368841267
1/10回転8μm、1/2回転10μm、1回転11μm
-

1個

6,958( 7,654円 )

2日目

なし
5
0.01
0.4以下
連続目盛
4
3
±0~100
13μm
1
宝石入・低測定力
40
4946368841281
1/10回転8μm、1/2回転10μm、1回転11μm
-

1個

8,262( 9,088円 )

4日目

標準添付
5
0.01
0.4以下
連続目盛
4
3
±0~100
13μm
1
宝石入・低測定力
40
-
1/10回転8μm、1/2回転10μm、1回転11μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

15,795( 17,375円 )

23日目

なし
5
0.01
2.0以下
連続目盛
4
3
±0~100
13μm
1
防水(IP63)
40
4946368841304
1/10回転8μm、1/2回転10μm、1回転11μm
-

1個

10,692( 11,761円 )

4日目

標準添付
5
0.01
2.0以下
連続目盛
4
3
±0~100
13μm
1
防水(IP63)
40
-
1/10回転8μm、1/2回転10μm、1回転11μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

18,495( 20,345円 )

23日目

標準添付
5
0.01
1.4以下
連続目盛
4
3
±0~100
13μm
1
-
40
-
1/10回転8μm、1/2回転10μm、1回転11μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

14,346( 15,781円 )

23日目

なし
5
0.01
1.4以下
バランス目盛
4
3
0~50~0
13μm
1
-
40
耳金付
4946368841311
1/10回転8μm、1/2回転10μm、1回転11μm
-

1個

6,958( 7,654円 )

2日目

標準添付
5
0.01
1.4以下
バランス目盛
4
3
0~50~0
13μm
1
-
40
耳金付
-
1/10回転8μm、1/2回転10μm、1回転11μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

14,346( 15,781円 )

23日目

なし
5
0.01
1.4以下
バランス目盛
4
3
0~50~0
13μm
1
-
40
4946368841328
1/10回転8μm、1/2回転10μm、1回転11μm
-

1個

6,958( 7,654円 )

2日目

標準添付
5
0.01
1.4以下
バランス目盛
4
3
0~50~0
13μm
1
-
40
-
1/10回転8μm、1/2回転10μm、1回転11μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

14,346( 15,781円 )

23日目

なし
1
0.001
1.5以下
バランス目盛
2
1
0~100~0
5μm
0.2
ショックプルーフ・宝石入
40
耳金付
4946368841359
1/10回転2.5μm、1/2回転3.5μm、1回転4.5μm
-

1個

13,527( 14,880円 )

2日目

標準添付
1
0.001
1.5以下
バランス目盛
2
1
0~100~0
5μm
0.2
ショックプルーフ・宝石入
40
耳金付
-
1/10回転2.5μm、1/2回転3.5μm、1回転4.5μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

21,645( 23,810円 )

23日目

なし
1
0.001
1.5以下
バランス目盛
2
1
0~100~0
5μm
0.2
ショックプルーフ・宝石入
40
4946368841366
1/10回転2.5μm、1/2回転3.5μm、1回転4.5μm
-

1個

13,527( 14,880円 )

2日目

標準添付
1
0.001
1.5以下
バランス目盛
2
1
0~100~0
5μm
0.2
ショックプルーフ・宝石入
40
-
1/10回転2.5μm、1/2回転3.5μm、1回転4.5μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

21,645( 23,810円 )

23日目

なし
3.5
0.005
1.4以下
連続目盛
3.5
3
±0~50
12μm
0.5
-
40
耳金付
4946368841373
1/10回転6μm、1/2回転9μm、1回転10μm
-

1個

12,717( 13,989円 )

4日目

標準添付
3.5
0.005
1.4以下
連続目盛
3.5
3
±0~50
12μm
0.5
-
40
耳金付
-
1/10回転6μm、1/2回転9μm、1回転10μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

20,745( 22,820円 )

23日目

なし
3.5
0.005
1.4以下
連続目盛
3.5
3
±0~50
12μm
0.5
-
40
4946368841380
1/10回転6μm、1/2回転9μm、1回転10μm
-

1個

12,717( 13,989円 )

4日目

標準添付
3.5
0.005
1.4以下
連続目盛
3.5
3
±0~50
12μm
0.5
-
40
-
1/10回転6μm、1/2回転9μm、1回転10μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

20,745( 22,820円 )

23日目

なし
2.5
0.01
1.8以下
バランス目盛
4
3
0~50~0
12μm
1
宝石入
31
耳金付
4946368841113
1/10回転8μm、1/2回転9μm、1回転10μm
-

1個

16,767( 18,444円 )

2日目

標準添付
2.5
0.01
1.8以下
バランス目盛
4
3
0~50~0
12μm
1
宝石入
31
耳金付
-
1/10回転8μm、1/2回転9μm、1回転10μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

25,245( 27,770円 )

23日目

なし
2.5
0.01
1.8以下
バランス目盛
4
3
0~50~0
12μm
1
宝石入
31
4946368841120
1/10回転8μm、1/2回転9μm、1回転10μm
-

1個

16,767( 18,444円 )

2日目

標準添付
2.5
0.01
1.8以下
バランス目盛
4
3
0~50~0
12μm
1
宝石入
31
-
1/10回転8μm、1/2回転9μm、1回転10μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

25,245( 27,770円 )

23日目

なし
0.5
0.002
1.8以下
バランス目盛
2.5
1
0~100~0
6μm
0.2
宝石入
31
耳金付
4946368841137
1/10回転2.5μm、1/2回転4μm、1回転5μm
-

1個

17,658( 19,424円 )

2日目

標準添付
0.5
0.002
1.8以下
バランス目盛
2.5
1
0~100~0
6μm
0.2
宝石入
31
耳金付
-
1/10回転2.5μm、1/2回転4μm、1回転5μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

26,235( 28,859円 )

23日目

なし
0.5
0.002
1.8以下
バランス目盛
2.5
1
0~100~0
6μm
0.2
宝石入
31
4946368841144
1/10回転2.5μm、1/2回転4μm、1回転5μm
-

1個

17,658( 19,424円 )

2日目

標準添付
0.5
0.002
1.8以下
バランス目盛
2.5
1
0~100~0
6μm
0.2
宝石入
31
-
1/10回転2.5μm、1/2回転4μm、1回転5μm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

26,235円

25,668

( 28,235円 )

23日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器
・コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません
【用途】
・比較測定や治具への組み込みに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1シリーズ 小形ダイヤルゲージ 外枠外径Φ31mm・Φ36mm・Φ40mmタイプのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
測定
評価 5.0満足度:5.02023/07/10
ジグに組付けて、平面度の測定に使用しています。アナログタイプなので、振れの大小が分かりやすく重宝しています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました