(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1シリーズ 小形ダイヤルゲージ バックプランジャータイプ

1シリーズ 小形ダイヤルゲージ バックプランジャータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,583円
税込価格
12,741円

【特長】・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器・バックプランジャー形ダイ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定力(N):
    1.4
  • 戻り誤差(μm):
    4
  • 繰返し精密度(μm):
    3
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 長針1回転(mm):
    1
  • 商品仕様:
    バックプランジャー
  • 外枠外径(mm):
    φ40
  • 指示誤差(MPE):
    1/10回転8μm、1/2回転12μm、1回転14μm
  • 測定範囲(mm):
    5
  • 全測定範囲指示誤差(μm):
    16

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
目盛種類
目盛仕様
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
連続目盛
0-100
4946368843735

1個

11,583( 12,741円 )

2日目

逆目盛
100-0
4946368843742

1個

11,583( 12,741円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器
・バックプランジャー形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出し、あるいは検査機治具への取り付け、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛板が見えにくい箇所への使用に適しています
【用途】
・比較測定や治具への組み込みに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1シリーズ 小形ダイヤルゲージ バックプランジャータイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました