(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01タイプ

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,095円 ~ 6,375円
税込価格
5,605円 ~ 7,013円

【特長】・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器・外枠の外径φ57mm、目...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定力(N):
    1.4
  • 戻り誤差(μm):
    3
  • 繰返し精密度(μm):
    3
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 長針1回転(mm):
    1
  • 外枠外径(mm):
    φ57
  • 指示誤差(MPE):
    1/10回転5μm、1/2回転9μm、1回転10μm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
目盛種類
目盛仕様
商品仕様
商品タイプ
裏ぶた仕様
JANコード
測定範囲(mm)
全測定範囲指示誤差(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
連続目盛
±0-100
-
上死点ダンパ
耳金付裏ぶた
4946368841854
5
12

1個

5,192( 5,711円 )

2日目

連続目盛
±0-100
ショックプルーフ
-
耳金付裏ぶた
4946368841878
5
12

1個

6,375( 7,013円 )

4日目

連続目盛
±0-100
-
上死点ダンパ
平裏ぶた
4946368841861
5
12

1個

5,192( 5,711円 )

2日目

バランス目盛
0-50-0
-
上死点ダンパ
耳金付裏ぶた
4946368841892
5
12

1個

5,192( 5,711円 )

2日目

バランス目盛
0-50-0
-
上死点ダンパ
平裏ぶた
4946368841908
5
12

1個

5,192( 5,711円 )

2日目

連続目盛
±0-100
全測定範囲指示誤差13μm
上死点ダンパ
耳金付裏ぶた
4946368841915
10
13

1個

5,095( 5,605円 )

2日目

連続目盛
±0-100
全測定範囲指示誤差13μm
上死点ダンパ
平裏ぶた
4946368841922
10
13

1個

5,095( 5,605円 )

2日目

逆目盛
100-0
全測定範囲指示誤差13μm
上死点ダンパ
耳金付裏ぶた
4946368841991
10
13

1個

5,686( 6,255円 )

2日目

逆目盛
100-0
全測定範囲指示誤差13μm
上死点ダンパ
平裏ぶた
4946368842004
10
13

1個

5,686( 6,255円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器
・外枠の外径φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです
・外枠クランプ、リフティング用レバー(オプション)は左右どちらにも取り付け可能です。また、取り付け、取り外しは工具不要で簡単に行えます
・外枠とオオイ板の機密性を確保し、Oリングを組み込んで前面からの水や油の侵入を防ぐ対策が施されています
・ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています
・超硬合金製測定子を使用しています
・大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています
・オオイ板表面に反射抑制コーティングとハードコーティングを施し、目盛の視認性の向上、耐傷性および耐薬品性に優れています
【用途】
・比較測定や治具への組み込みに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました