(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7・547シリーズ シックネスゲージ レンズメータ

7・547シリーズ シックネスゲージ レンズメータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,935円
税込単価
12,029円

【特長】・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器・凹凸レンズ、または平面の...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定力(N):
    1.4
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 指示誤差:
    ±15
  • アンビル移動量(mm):
    12
  • 差し込み深さ(mm):
    30
  • 読み取り:
    シックネスゲージ用2046ABS
  • 測定範囲(mm):
    0~10

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7313A

1個

10,935( 12,029円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器
・凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)
・平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します
・球面測定子付き
【用途】
・凹凸レンズや平面の厚さ測定に

Loading...

7313Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7・547シリーズ シックネスゲージ レンズメータの型番7313Aのページです。
型番7313Aに関する仕様情報を記載しております。

7・547シリーズ シックネスゲージ レンズメータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました