(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ ロングストロークタイプ

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ ロングストロークタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,991円 ~ 15,957円
税込価格
9,890円 ~ 17,553円

【特長】・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器・外枠の外径φ57mmのロ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 目盛仕様:
    ±0-100
  • 長針1回転(mm):
    1
  • 外枠外径(mm):
    φ57

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
測定力(N)
目盛種類
戻り誤差(μm)
繰返し精密度(μm)
商品仕様
商品タイプ
裏ぶた仕様
JANコード
指示誤差(MPE)
測定範囲(mm)
全測定範囲指示誤差(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
連続目盛
5
4
下死点ダンパ
ショックプルーフ
耳金付裏ぶた
4946368842295
1/10回転8μm、1/2回転10μm、1回転15μm
20
20

1個

9,801( 10,781円 )

4日目

2.5
連続目盛
5
4
防水
-
耳金付裏ぶた
4946368842318
1/10回転8μm、1/2回転10μm、1回転15μm
20
20

1個

13,122( 14,434円 )

2日目

2.5
連続目盛
7
5
下死点ダンパ
-
耳金付裏ぶた
4946368842332
1/10回転10μm、1/2回転12μm、1回転15μm
30
25

1個

15,066( 16,573円 )

2日目

2.5
連続目盛
7
5
下死点ダンパ
ショックプルーフ
耳金付裏ぶた
4946368842356
1/10回転10μm、1/2回転12μm、1回転15μm
30
25

1個

15,957( 17,553円 )

4日目

2.5
連続目盛
7
5
下死点ダンパ
-
平裏ぶた
4946368842349
1/10回転10μm、1/2回転12μm、1回転15μm
30
25

1個

15,066( 16,573円 )

2日目

2.5
連続目盛
7
5
下死点ダンパ
ショックプルーフ
平裏ぶた
4946368842363
1/10回転10μm、1/2回転12μm、1回転15μm
30
25

1個

15,957( 17,553円 )

4日目

2
連続目盛
5
4
下死点ダンパ
中2針
耳金付裏ぶた
4946368842370
1/10回転8μm、1/2回転10μm、1回転15μm
20
20

1個

8,991( 9,890円 )

2日目

2
連続目盛
5
4
下死点ダンパ
中2針
平裏ぶた
4946368842387
1/10回転8μm、1/2回転10μm、1回転15μm
20
20

1個

8,991( 9,890円 )

4日目

2.5
連続目盛
7
5
下死点ダンパ
中2針
耳金付裏ぶた
4946368842394
1/10回転10μm、1/2回転12μm、1回転15μm
30
25

1個

14,904( 16,394円 )

2日目

2.5
連続目盛
7
5
下死点ダンパ
中2針
平裏ぶた
4946368842400
1/10回転10μm、1/2回転12μm、1回転15μm
30
25

1個

14,904( 16,394円 )

4日目

2.5
逆目盛
7
5
下死点ダンパ
-
耳金付裏ぶた
4946368842417
1/10回転10μm、1/2回転12μm、1回転15μm
30
25

1個

15,066( 16,573円 )

2日目

2.5
逆目盛
7
5
下死点ダンパ
-
平裏ぶた
4946368842424
1/10回転10μm、1/2回転12μm、1回転15μm
30
25

1個

15,066( 16,573円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器
・外枠の外径φ57mmのロングストロークダイヤルゲージです
・外枠とオオイ板の機密性を確保し、Oリングを組み込んで前面からの水や油の侵入を防ぐ対策が施されています
・ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています
・超硬合金製測定子を使用しています
・大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています
・オオイ板表面に反射抑制コーティングとハードコーティングを施し、目盛の視認性の向上、耐傷性および耐薬品性に優れています
・外枠クランプ、リフティング用レバー(オプション)は左右どちらにも取り付け可能です。また、取り付け、取り外しは工具不要で簡単に行えます。(リフティング用レバー(オプション)は防水タイプ、測定範囲30mmの機種には使用できません)
【用途】
・比較測定や治具への組み込みに。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ ロングストロークタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました