(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

551シリーズ CN形ノギス CDN-P30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CDN-P30-KOUSEI
551シリーズ CN形ノギス CDN-P30 デジマチックCガタノギス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,935円
税込単価
71,429円

【特長】・0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    310
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 保護等級(防水):
    IP67(防水)
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • データ出力機能:
    内蔵
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 最大許容誤差 EMPE(mm):
    ±0.04
  • 最大許容誤差 SMPE(mm):
    ±0.04
  • 最小内側測定長:
    10.1mm
  • 測定範囲:
    外側0~300mm、内側10.1~310mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

CDN-P30-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

CDN-P30-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
校正証明書
JANコード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CDN-P30-KOUSEI

あり
-
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

64,935( 71,429円 )

23日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます
・絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です
・保護等級IP67を実現しています(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です)
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構築できます
・オフセット機能に加えプリセット機能付きのためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば読取値を換算する必要がありません
・外側用測定ジョウの先端はシャープで、細い部分の測定も楽にできます
【用途】
・内側・外側測定に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

551シリーズ CN形ノギス CDN-P30の型番CDN-P30-KOUSEIのページです。
型番CDN-P30-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

551シリーズ CN形ノギス CDN-P30のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CDN-P30
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
校正証明書 JANコード 仕様

52,488円

( 57,737円 )
1個 あり

2日目

-4946368846316-

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました