(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2928A
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 1回転未満タイプ 1カイテンミマンダイヤルゲージ

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 1回転未満タイプ 2928A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,421円
税込単価
12,563円

【特長】・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器・緩衝機構を採用したミツト...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 目盛種類:
    バランス目盛
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 商品タイプ:
    ショックプルーフ
  • 外枠外径(mm):
    φ57

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

2928A の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
目量(mm)
測定力(N)
戻り誤差(μm)
繰返し精密度(μm)
目盛仕様
長針1回転(mm)
商品仕様
裏ぶた仕様
JANコード
指示誤差(MPE)
測定範囲(mm)
全測定範囲指示誤差(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2928A

0.1
1.4
20
20
2-0-2
5
-
耳金付裏ぶた
4946368842196
1/10回転20μm
4(10)
40

1個

11,421( 12,563円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器
・緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので耐久性、耐衝撃性に優れています
・多回転による読み誤りを防止するために開発されたダイヤルゲージです
・外枠クランプ、リフティング用レバー(オプション)は左右どちらにも取り付け可能です。また、取り付け、取り外しは工具不要で簡単に行えます
・ステム、スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています
・超硬合金製測定子を使用しています
・オオイ板表面に反射抑制コーティングとハードコーティングを施し、目盛の視認性の向上、耐傷性および耐薬品性に優れています
・目盛部中央赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です
【用途】
・比較測定や治具への組み込みに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

2928Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 1回転未満タイプの型番2928Aのページです。
型番2928Aに関する仕様情報を記載しております。

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 1回転未満タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2900A-10
2900AB-10
2929A
2929A-62
2929AB-62
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
目量
(mm)
測定力
(N)
戻り誤差
(μm)
繰返し精密度
(μm)
目盛仕様 長針1回転
(mm)
商品仕様 裏ぶた仕様 JANコード 指示誤差(MPE) 測定範囲
(mm)
全測定範囲指示誤差
(μm)

12,312円

( 13,543円 )
1個 あり

2日目

0.0011.520.540-0-400.1-耳金付裏ぶた49463688421341/10回転2μm0.08(4)3

12,312円

( 13,543円 )
1個 あり

2日目

0.0011.520.540-0-400.1-平裏ぶた49463688421411/10回転2μm0.08(4)3

7,055円

( 7,761円 )
1個 あり

2日目

0.011.43340-0-401-耳金付裏ぶた49463688422191/10回転5μm0.8(5)8

9,153円

( 10,068円 )
1個 あり

2日目

0.0123340-0-401防塵・防滴耳金付裏ぶた49463688422331/10回転5μm0.8(5)8

9,153円

( 10,068円 )
1個 あり

2日目

0.0123340-0-401防塵・防滴平裏ぶた49463688422401/10回転5μm0.8(5)8

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました