(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘアカラークリーニング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘアカラークリーニング

通常単価(税別)
2,280円
税込単価
2,508円

服についてしまったヘアカラーの汚れを落とす魔法のような液体です。【特長】・汚れ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 特性:
    強力
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    非該当
  • 用途:
    ペイント除去
  • 容量:
    50ml
  • 入数:
    1個
  • 成分:
    界面活性剤、硝酸、過酸化水素
  • 外観:
    黄色液体
  • JANコード:
    4534765000082

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
N-0004

N-0004

5個

2,280( 2,508円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

服についてしまったヘアカラーの汚れを落とす魔法のような液体です。

【特長】
・汚れたお気に入りの服がよみがえります。
【用途】
・布・衣類用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘアカラークリーニングの型番N-0004のページです。
型番N-0004に関する仕様情報を記載しております。

ヘアカラークリーニングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

除去剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました