(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラゴンダイヤモンドコアドリル用ヘッド/ボディ

ドラゴンダイヤモンドコアドリル用ヘッド/ボディ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
66,244円 46,304円
税込単価
72,868円 50,934円

【特長】鉄筋コンクリートなどの難削材への穴あけが水を使わず容易にできる。新開発...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本ページはヘッド・ボディのみです。フルセットについてはこちらをご覧ください。

型番

RDG-210B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 刃先径サイズ:25~220mm
  • 使用電動機:電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
  • チャックサイズ:25~80mm 10mm、85~220mm 13mm
ドラゴンダイヤモンドコアドリル(回転用) ワンタッチダイヤルアダプターD

取り付けはスロットキーに合わせ時計回りに回すだけ

●Z軸スピンドル(SDSタイプ)標準装備

ドラゴンダイヤモンドコアドリル(回転用) 標準装備1
ドラゴンダイヤモンドコアドリル(回転用) 標準装備2

●用途詳細

被削材ドラゴンダイヤモンドコアドリル
鉄筋コンクリート
無筋コンクリート
ブロック
レンガ
モルタル
スレート
ALC鉄筋入り-
日本壁-
窯業系サイディング
金属系サイディング-
石膏ボード-
石材

◎:最適/○:良好/△:可能/‐:不適切

被削材ドラゴンダイヤモンドコアドリル
ベニヤ・合板-
木厚板ムク-
押出し成形セメント板
磁器タイル
陶器タイル
塩化ビニール材-
ヒューム管
FRPM管
陶管
セラミック系外壁材
樹脂系人造大理石

規格表

■DGタイプ(フルセット)
型番サイズ
(φ)
全長/有効長
(mm)
センターピン
DG-2525300/150P8-220
DG-2929
DG-3232
DG-3535
DG-3838
DG-4040
DG-4545
DG-5050
DG-5555
DG-6060PCP-220
DG-6565
DG-7070
DG-7575
DG-8080
DG-100100
DG-105105
DG-110110
DG-120120
■DGHタイプ(ヘッド)
型番サイズ
(φ)
全長/有効長
(mm)
DGH-2525170/150
DGH-2929
DGH-3232
DGH-3535
DGH-3838
DGH-4040
DGH-4545
DGH-5050
DGH-5555
DGH-6060
DGH-6565
DGH-7070
DGH-7575
DGH-8080
DGH-100100
DGH-105105
DGH-110110
DGH-120120
■RDGタイプ(フルセット)
型番サイズ
(φ)
全長/有効長
(mm)
センターピン
RDG-2525330/150PCP-250
RDG-2929
RDG-3232
RDG-3535
RDG-3838
RDG-4040
RDG-4545
RDG-5050
RDG-5555
RDG-6060
RDG-6565
RDG-7070
RDG-7575
RDG-8080
RDG-8585
RDG-9090
RDG-9595
RDG-105105
RDG-110110
RDG-120120
RDG-130130
RDG-150150
RDG-160160
RDG-170170
RDG-180180
RDG-200200PCP-275
RDG-210210
RDG-220220
■RDGタイプ(ボディ)
型番サイズ
(φ)
全長/有効長
(mm)
RDG-25B25195/150
RDG-29B29
RDG-32B32
RDG-35B35
RDG-38B38
RDG-40B40
RDG-45B45
RDG-50B50
RDG-55B55
RDG-60B60
RDG-65B65
RDG-70B70
RDG-75B75
RDG-80B80
RDG-85B85
RDG-90B90
RDG-95B95
RDG-100B100
RDG-105B105
RDG-110B110
RDG-130B130
RDG-150B150
RDG-160B160
RDG-170B170
RDG-180B180
RDG-200B200
RDG-210B210
RDG-220B220

外形図

ドラゴンダイヤモンドコアドリル(回転用) 外形図

型番リスト

型番
適合本体型式
外径(mm)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
シャンク径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RDG-210B

RDG-210
210
4986362162029
-
195
13

1個

66,244円

46,304

( 50,934円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
鉄筋コンクリートなどの難削材への穴あけが水を使わず容易にできる。
新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。

(i)ご注意

  • 本ページはヘッド・ボディのみです。フルセットについてはこちらをご覧ください。

カタログ

 

RDG-210Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラゴンダイヤモンドコアドリル用ヘッド/ボディの型番RDG-210Bのページです。
型番RDG-210Bに関する仕様情報を記載しております。

ドラゴンダイヤモンドコアドリル用ヘッド/ボディのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DGH-120
DGH-25
DGH-29
RDG-220B
RDG-25B
RDG-29B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合本体型式 外径
(mm)
JANコード トラスココード 全長
(mm)
シャンク径
(mm)

32,188円

( 35,407円 )
1個 -

4日目

DG-1201204986362160742-17013

12,811円

( 14,092円 )
1個 あり

4日目

DG-25254986362160582-17010

12,811円

( 14,092円 )
1個 あり

4日目

DG-29294986362160599-17010

68,605円

( 75,466円 )
1個 -

4日目

RDG-2202204986362162036-19513

18,669円

( 20,536円 )
1個 あり

6日目

RDG-25254986362161633-19510

18,669円

( 20,536円 )
1個 あり

1日目

RDG-29294986362161640412-391319510

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました